피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7250 - Guide and pillar bearings ST 72.. with small
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7250.prj},{NB=ST7250.30},{BESTNR=ST7250.30},{D1=30},{D6=56},{D7=106},{D8=80},{D9=9.8},{D10=11.0},{H=63},{H1=22},{K=41},{BM=Führungslager rund klein},{SD=18.000},{WG=1.620},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
D10
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
K
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7250.19
19
36
78
54
7.8
9.0
50
18
30
Guide bearing round small
0.665
ST7250.20
20
36
78
54
7.8
9.0
50
18
30
Guide bearing round small
0.664
ST7250.24
24
46
86
64
7.8
9.0
55
20
33
Guide bearing round small
0.910
ST7250.25
25
46
86
64
7.8
9.0
55
20
33
Guide bearing round small
0.895
ST7250.30
30
56
106
80
9.8
11.0
63
22
41
Guide bearing round small
1.620
ST7250.32
32
56
106
80
9.8
11.0
63
22
41
Guide bearing round small
1.580
ST7250.38
38
66
116
90
9.8
11.0
72
26
45
Guide bearing round small
2.270
ST7250.40
40
66
116
90
9.8
11.0
72
26
45
Guide bearing round small
2.200
ST7250.48
48
80
140
108
11.8
13.5
80
30
54
Guide bearing round small
3.805
ST7250.50
50
80
140
108
11.8
13.5
80
30
54
Guide bearing round small
3.790
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 7260 - Guide and pillar bearings ST 72.. with small
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7100 - Guide pillars smooth, for pouring
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7367 - Holding clamp
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 9827 - Guide pillars
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7219 - Guide and pillar bearings ST 721. with rectangular flange (machin...
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7441 - Guide bushes with flange, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7150 - Ball cage brass
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7406 - Guide bushes smooth, ball guide aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7132 - Cage holder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7111 - Guide pillars with head without oil grooves
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7405 - Guide bushes smooth, ball guide plastic
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7133 - Ball cages made of plastic
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7170 - Ball cages made of aluminium, with installation assistance
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7130 - Ball cages, made of aluminium
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.