피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 1001,1004 - Die sets with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
2 Die sets made of special grey cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/seaulengestelle_2/st_1001_4_asmtab.prj},{NB=ST 1001. 315},{BESTNR=ST 1001. 315},{FORM=D:Oberteil ohne Gewinde},{D=315},{A=539},{B=370},{C1=63},{C2=50},{C3=80},{C4=30},{D3=-},{DN=30},{P=2.000},{E1=401},{D1=38},{D2=40},{L=224},{VER1=1.000},{VER2=1.000},{D4=48.000},{L1=77.000},{DD2=13.000},{DN1=8.000},{DK1=6.466},{PPATH=parts/st_1001_4/st_1001_4_asmtpl.prj},{WG=96.600},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C3
Height
[mm]
C4
Height
[mm]
D3
Diameter
[mm]
E1
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST 1001. 063
D:Upper part without thre...
63
171
92
40
25
50
20
-
100
15
16
140
4.900
ST 1001. 080
D:Upper part without thre...
80
217
114
50
30
63
30
-
131
19
20
160
10.400
ST 1001. 100
D:Upper part without thre...
100
263
144
50
30
63
30
-
159
24
25
160
14.600
ST 1001. 125
D:Upper part without thre...
125
288
169
50
30
63
30
-
184
24
25
160
17.800
ST 1001. 160
D:Upper part without thre...
160
345
204
56
40
80
30
-
229
30
32
180
30.600
ST 1001. 180
D:Upper part without thre...
180
366
224
56
40
80
30
-
250
30
32
180
35.000
ST 1001. 200
D:Upper part without thre...
200
385
244
56
40
80
30
-
269
30
32
200
39.400
ST 1001. 224
D:Upper part without thre...
224
448
278
56
50
80
30
-
310
38
40
200
57.400
ST 1001. 250
D:Upper part without thre...
250
473
304
56
50
80
30
-
335
38
40
200
65.400
ST 1001. 280
D:Upper part without thre...
280
504
335
63
50
80
30
-
366
38
40
224
81.400
ST 1001. 315
D:Upper part without thre...
315
539
370
63
50
80
30
-
401
38
40
224
96.600
ST 1004. 063
DG:Upper part with thread
63
171
92
40
25
50
20
M 16 X 1.5
100
15
16
140
4.900
ST 1004. 080
DG:Upper part with thread
80
217
114
50
30
63
30
M 20 X 1.5
131
19
20
160
10.400
ST 1004. 100
DG:Upper part with thread
100
263
144
50
30
63
30
M 20 X 1.5
159
24
25
160
14.600
ST 1004. 125
DG:Upper part with thread
125
288
169
50
30
63
30
M 20 X 1.5
184
24
25
160
17.600
ST 1004. 160
DG:Upper part with thread
160
345
204
56
40
80
30
M 24 X 1.5
229
30
32
180
30.600
ST 1004. 180
DG:Upper part with thread
180
366
224
56
40
80
30
M 24 X 1.5
250
30
32
180
35.000
ST 1004. 200
DG:Upper part with thread
200
385
244
56
40
80
30
M 24 X 1.5
269
30
32
200
39.400
ST 1004. 224
DG:Upper part with thread
224
448
278
56
50
80
30
M 30 X 2
310
38
40
200
57.400
ST 1004. 250
DG:Upper part with thread
250
473
304
56
50
80
30
M 30 X 2
335
38
40
200
65.400
ST 1004. 280
DG:Upper part with thread
280
504
335
63
50
80
30
M 30 X 2
366
38
40
224
81.400
ST 1004. 315
DG:Upper part with thread
315
539
370
63
50
80
30
M 30 X 2
401
38
40
224
96.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 1006,1007 - Die sets with with sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST1201,1204 - Die sets with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1002,1005 - Die sets with ball guide
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 4035 - Clamping socket
Steinel Normalien
14.05.2024
ST1206,1207 - Die sets with with sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1606 - Die sets with with sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST2001,2004 - Die sets with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3549 - Die sets with 2 guide pillars mounted diagonalely with sliding gu...
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8565.30 - System spring for heavy load
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8005 - System spring for extra light load
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 9067 - Threaded flange
Steinel Normalien
14.05.2024
ST2012,2015 - Die sets with ball guide and guide plate
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.