피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6129 - Cutting punch with conical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6129.prj},{NB=SZ 6129 000.5x80},{D1=0.5},{S=0.1},{D2=2},{D3=3.0},{H=1.37},{L=80},{S1=10},{BM=HSS},{D1MIN=0.5},{D1MAX=1.5},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
S
Grading
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S1
Pieces/standard pack
ⁿ/ₐ
BM
Comment
ⁿ/ₐ
D1MIN
[mm]
D1MAX
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 6129 000.5x71
0.1
2
3.0
1.37
71
10
HSS
0.5
1.5
0.002
SZ 6129 000.5x80
0.1
2
3.0
1.37
80
10
HSS
0.5
1.5
0.002
SZ 6129 01.6x71
0.1
3
4.5
1.80
71
5
HSS
1.6
2.9
0.007
SZ 6129 01.6x80
0.1
3
4.5
1.80
80
5
HSS
1.6
2.9
0.008
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 6139 - Cutting punch with conical head, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5613-5655 - Cutting punch with cylindrical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6134 - Cutting punch with 60° head
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6255 - Drill bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6250 - Drill bushes for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3712 - Die sets for progressive and composite tools, ball guide
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6991 - Cutting punch continuously shaped, square, with head
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5906-5925 - Cutting punch with cylindrical head with lift-off pin, reduc...
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6992 - Shape-cutting punch continuously shaped, rectangular with head
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6706-6725 - Quick-change cutting punch, reduced
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6210 - Quick-change cutting bush
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6700 - Quick-change cutting punch
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6137 - Cutting punch with conical head, PM
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7111 - Guide pillars with head without oil grooves
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.