피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 4513 - Locating bolts cylindrical
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_4513.prj},{NB=SZ 4513. 12x10},{BESTNR=SZ 4513. 12x10},{D1=12},{L1=10},{D2=6},{L2=9},{L4=6},{T=0.02},{WG=0.010},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter1
[mm]
L1
Head height
[mm]
D2
Diameter (shaft)
[mm]
L2
Shank height
[mm]
L4
Total head height
[mm]
T
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ 4513. 06x07
6
7
4
6
4
0.02
0.002
SZ 4513. 06x12
6
12
4
6
4
0.02
0.003
SZ 4513. 08x10
8
10
6
9
6
0.02
0.005
SZ 4513. 08x16
8
16
6
9
6
0.02
0.007
SZ 4513. 10x10
10
10
6
9
6
0.02
0.007
SZ 4513. 10x18
10
18
6
9
6
0.02
0.012
SZ 4513. 12x10
12
10
6
9
6
0.02
0.010
SZ 4513. 12x18
12
18
6
9
6
0.02
0.017
SZ 4513. 16x13
16
13
8
12
8
0.04
0.022
SZ 4513. 16x22
16
22
8
12
8
0.04
0.036
SZ 4513. 20x15
20
15
12
18
9
0.04
0.048
SZ 4513. 20x25
20
25
12
18
9
0.04
0.072
SZ 4513. 25x15
25
15
12
18
9
0.04
0.067
SZ 4513. 25x25
25
25
12
18
9
0.04
0.105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 6225 - Punch guide bush for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.